メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 2 - CPU differential low power push-pull pairs
  • 10 - SRC differential low power push-pull pairs
  • 1 - CPU/SRC selectable differential low power push-pull pair
  • 1 - SRC/DOT selectable differential low power push-pull pair
  • 5 - PCI, 33MHz
  • 1 - PCI_F, 33MHz free running
  • 1 - USB, 48MHz
  • 1 - REF, 14.318MHz

説明

IDT9LPR501 follows Intel CK505 Yellow Cover specification. This clock synthesizer provides a single chip solution for next generation P4 Intel processors and Intel chipsets. IDT9LPR501 is driven with a 14.318MHz crystal. It also provides a tight ppm accuracy output for Serial ATA and PCI-Express support.

適用されたフィルター