メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Low Power Programmable System Clock Chip for ATI RS/RD690 - K8™ based Systems

パッケージ情報

Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PAG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):17.0 x 6.1 x 1.0
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)64
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
C-C Jitter Max P-P (ps)125
Chipset ManufacturerAMD
Core Voltage (V)3.3
Die FormNo
Diff. Output SignalingHCSL
Freq. Accuracy Init. (± PPM)100
FunctionClock Generator
Input Freq (MHz)14.32 - 14.32
Length (mm)17
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Freq Range (MHz)14.32 - 240
Output Skew (ps)100
Output Voltage (V)3.3V, 0.7V
Outputs (#)20
Package Area (mm²)103.7
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)17.0 x 6.1 x 1.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2000
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1
Width (mm)6.1
Xtal Freq (MHz)14.32 - 14.32
Xtal Inputs (#)1