メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Programmable PhiClock™ Generator
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NBG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output TypeLP-HCSL, LVDS
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
Input Freq (MHz)50 - 50
Outputs (#)4
Output Freq Range (MHz)50 - 50, 100 - 100, 125 - 125, 156.25 - 156.25
Output Impedance100
Output Voltage (V)1.8V, 3.3V
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.8
Prog. ClockYes
Qty. per Reel (#)0
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 3.3 - 3.3
Qty. per Carrier (#)490
Xtal Freq (MHz)50 - 50
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Accepts Spread Spec InputYes
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4
ArchitectureCommon, SRNS, SRIS
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS
Diff. Outputs4
Family NamePhiClock
FunctionGenerator
Input TypeCrystal, LVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)4
Longevity2040 4月
MOQ490
Output Banks (#)3
Package Area (mm²)25
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeVFQFPN
Power Consumption Typ (mW)125
Product CategoryPhiClock, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. InterfaceI2C, OTP
Reference OutputNo
Spread SpectrumYes
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Width (mm)4
Xtal Inputs (#)1

説明

9FGV1004は、ルネサスのPhiClock™プログラマブルクロックジェネレータファミリのひとつです。 9FGV1004は、整数に関連する2つの周波数が各1コピー、フラクショナルまたはスペクトラム拡散の周波数が2コピー、水晶振動子のリファレンス入力が2コピー用意されています。 2つの選択ピンでハードウェア的に、または2つのI²Cビットでソフトウェア的に、簡単にかつ希望のコンフィギュレーションで選択することができます。 I²Cモードで動作させる場合、ユーザーは4つのOTPコンフィギュレーションから1つをデフォルトとして設定することができます。 4つのユニークI²Cアドレスが利用可能で、複数のコンポーネントに簡単にI²Cアクセスすることができます。