メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Programmable PhiClock™ Generator
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NBG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output TypeLVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Advanced Features2 Reference Outputs, Spread Spectrum, Programmable Clock
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Input Freq (MHz)8 - 50
Outputs (#)6
Output Freq Range (MHz)10 - 325
Output Impedance85, 100
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.8
Prog. ClockNo
Qty. per Reel (#)2500
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Qty. per Carrier (#)0
Xtal Freq (MHz)8 - 50
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Accepts Spread Spec InputYes
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4
ArchitectureCommon, SRNS, SRIS
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS
Diff. Outputs4
Family NamePhiClock
FunctionGenerator
Input TypeCrystal, LVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)4
MOQ2500
Output Banks (#)3
Package Area (mm²)25
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.267
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeVFQFPN
Power Consumption Typ (mW)125
Product CategoryPhiClock, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. InterfaceI2C, OTP
Reel Size (in)13
Reference OutputNo
Spread SpectrumYes
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.8
Width (mm)4
Xtal Inputs (#)1

説明

9FGV1004は、ルネサスのPhiClock™プログラマブルクロックジェネレータファミリのひとつです。 9FGV1004は、整数に関連する2つの周波数が各1コピー、フラクショナルまたはスペクトラム拡散の周波数が2コピー、水晶振動子のリファレンス入力が2コピー用意されています。 2つの選択ピンでハードウェア的に、または2つのI²Cビットでソフトウェア的に、簡単にかつ希望のコンフィギュレーションで選択することができます。 I²Cモードで動作させる場合、ユーザーは4つのOTPコンフィギュレーションから1つをデフォルトとして設定することができます。 4つのユニークI²Cアドレスが利用可能で、複数のコンポーネントに簡単にI²Cアクセスすることができます。