メインコンテンツに移動
Intelサーバ用CK-MNG+周辺機器シンセサイザ

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: VFQFPN
Pkg. Code: NLG40
Lead Count (#): 40
Pkg. Dimensions (mm): 6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#) 40
Carrier Type Tray
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Qty. per Reel (#) 0
Qty. per Carrier (#) 490
Pb (Lead) Free Yes
Pb Free Category e3 Sn
Temp. Range (°C) 0 to 70°C
Country of Assembly MALAYSIA
Country of Wafer Fabrication SINGAPORE
100M Non-SSC Outputs 0
100M SSC Outputs 1
25M Outputs 2
Advanced Features DOT96M output pair(s), 50M output(s), 125M output(s), 32.768k output(s)
Chipset Manufacturer Intel
Chipset Name C600, Patsburg, Wellsburg, Lewisburg
Clock Spec. CK-MNG+
Diff. Termination Resistors 8
Function Clock Generator
Length (mm) 6
MOQ 490
Output Type HCSL, LVTTL
PCI 33.33M Outputs (#) 1
Package Area (mm²) 36
Pitch (mm) 0.5
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.9
Pkg. Type VFQFPN
Power Consumption Typ (mW) 673
Price (USD) $3.32504
Requires Terms and Conditions Does not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V) 3.3 - 3.3
Tape & Reel No
Thickness (mm) 0.9
Width (mm) 6
Xtal Freq (MHz) 25 - 25
掲載 No

説明

9FGP204はインテル・サーバー用周辺クロックです。 25MHzの水晶振動子で駆動しています。 SMBusインターフェースにより、デバイスのフルコントロールが可能です。