メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Supports output clock frequencies up to 400 MHz
  • 4 Selectable SMBus addresses
  • SMBus address is independent of PLL operating mode
  • Dedicated CKPWRGD/PD# and VDDA pins ease board design

説明

The IDT9EX21501 provides 15 output clocks for PCIe Gen2 (100MHz) or QPI (133MHz) applications. The 9EX21501 has 4 selectable SMBus addresses, and dedicated CKPWRGD/PD# and VDDA pins for easy board design. A differential CPU clock from a CK410B+ main clock generator, such as the IDT932S421, drives the IDT9EX21501. In fanout mode, the 9EX21501 provides outputs up to 400MHz.

適用されたフィルター