メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3 - CPU low power differential push-pull pairs
  • 3 - SRC low power differential push-pull pairs
  • 1 - LCD100 SSCD low power differential push-pull pair
  • 1 - DOT96 low power differential push-pull pair
  • 1 - REF, 14.31818MHz, 3.3V SE output
  • Industrial temperature range compliant
  • Supports ULV CPUs with 67 to 167 MHz CPU outputs
  • Dedicated TEST/SEL and TEST/MODE pins saves isolation resistors on pins
  • CPU STOP# input for power management
  • Fully integrated Vreg
  • Integrated series resistors on differential outputs
  • 1.5V VDD IO operation, 3.3V VDD core and REF supply pin for REF
  • -40 to +85C operating range

説明

Ultra Mobile PC Clock For Embedded Applications

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
9EMS9633BFILFObsoleteN/AOut of StockSSOP48#IYesTube
9EMS9633BFILFTObsoleteN/AOut of StockSSOP48#IYesReel
9EMS9633BKILFObsoleteN/AOut of StockVFQFPN48#IYesTray
9EMS9633BKILFTObsoleteN/AOut of StockVFQFPN48#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。