メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Supports tight ppm accuracy clocks for Serial-ATA and PCI-Express
  • Supports spread spectrum modulation, 0 to -0.5% down spread
  • Supports CPU clks up to 400MHz
  • Uses external 14.318MHz crystal, external crystal load caps are required for frequency tuning
  • Supports undriven differential CPU, SRC pair in PD# for power management.
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
9E4101AFILFObsoleteN/AIn StockSSOP56#IYesTube
9E4101AFILFTObsoleteN/AIn StockSSOP56#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。