メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 4 - 0.7 V HCSL or LVDS differential output pairs
  • Supports zero delay buffer mode and fanout mode
  • Bandwidth programming available
  • Spread spectrum modulation tolerant, 0 to -0.5% down spread and +/- 0.25% center spread
  • Supports undriven differential outputs in PD# and SRC_STOP# modes for power management.
  • Outputs cycle-cycle jitter: < 50 ps
  • Outputs skew: < 50 ps
  • Extended frequency range in bypass mode: Revision B: up to 333.33 MHz Revision C: up to 400 MHz
  • Real-time PLL lock detect output pin
  • 28-pin SSOP/TSSOP package
  • Available in RoHS compliant packaging

説明

The 9DB401C is a DB400 Version 2.0 Yellow Cover part with PCI Express® support. It can be used in PC or embedded systems to provide outputs that have low cycle-to-cycle jitter (50 ps), low output-to-output skew (100 ps), and are PCI Express Gen 1 compliant. The 9DB401C supports a 1 to 4 output configuration, taking a spread or non-spread differential HCSL input from a CK410(B) main clock such as 954101 and 932S401, or any other differential HCSL pair. 9DB401C can generate HCSL or LVDS outputs from 50 to 200 MHz in PLL mode or 0 to 400 MHz in bypass mode. There are two de-jittering modes available selectable through the HIGH_BW# input pin, high bandwidth mode provides de-jittering for spread inputs and low bandwidth mode provides extra de-jittering for non-spread inputs. The SRC_STOP#, PD#, and OE real-time input pins provide completely programmable power management control.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
9DB401CFLFObsoleteN/AOut of StockSSOP28#CYesTube
9DB401CFLFTObsoleteN/AOut of StockSSOP28#CYesReel
9DB401CGLFObsoleteN/AIn StockTSSOP28#CYesTube
9DB401CGLFTObsoleteN/AIn StockTSSOP28#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。