メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 19- 0.7 V HCSL differential output pairs
  • Phase jitter: PCIe Gen2 < 3.1 ps rms
  • Phase jitter: PCIe Gen1 < 86 ps peak to peak
  • Supports zero delay buffer mode and fanout mode
  • Bandwidth programming available
  • 8 selectable SMBus addresses for easy system expansion 90-147 MHz operation in PLL mode
  • 33-400 MHz operation in Bypass mode

説明

The 9DB1904 is electrically compatible to the Intel DB1900GS Differential Buffer Specification. This buffer provides 19-Output clocks for PCI-Express Gen2 or Intel QPI applications. A differential clock from a CK410B+ main clock generator, such as the 932S421 drives the 9DB1904. The 9DB1904 can provide outputs up to 400 MHz in Bypass Mode.

適用されたフィルター