メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

1.8V Low-Power Wide-Range Frequency Clock Driver

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG40
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)40
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTray
Length (mm)6
MOQ490
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)36
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Price (USD)$5.83
Qty. per Carrier (#)490
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6

説明

1.8V Low power 1 to 10 differential clock distribution. Operating frequency: 125MHz to 410MHz