メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
1.8V Wide Range Frequency Clock Driver

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NL40
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)40
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeReel
Length (mm)6
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)36
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)5000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6

説明

Not recommended for new designs