メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
2.5V Wide Range Frequency Clock Driver (45MHz - 233MHz)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PAG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):12.5 x 6.1 x 1.0
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)48
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Length (mm)12.5
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)76.3
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)12.5 x 6.1 x 1.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1
Width (mm)6.1

説明

Not recommended for new designs