メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 2 - 0.7V current-mode differential CPU pairs
  • 10 - PCI, 33MHz
  • 2 - REF, 14.318MHz
  • 3 - 3V66, 66.66MHz
  • 1 - 48MHz
  • 1 - 24/48MHz selectable output
  • 3 - PCI ExpressTM 0.7V current mode differential pairs
  • 1 CPU/PCI Express 0.7 current mode selectable
  • differential pair

説明

IDT953008 is a 56-pin clock chip for P4 type processors with PCI Express.

適用されたフィルター