メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 3 Differential CPU Clock Pairs @ 3.3V
  • 7 PCI (3.3V) @ 33.3MHz
  • 3 PCI_F (3.3V) @ 33.3MHz
  • 1 USB (3.3V) @ 48MHz
  • 1 DOT (3.3V) @ 48MHz
  • 1 REF (3.3V) @ 14.318MHz
  • 5 3V66 (3.3V) @ 66.6MHz
  • 1 VCH/3V66 (3.3V) @ 48MHz or 66.6MHz
  • Programmable output frequency.
  • Programmable output divider ratios.
  • Programmable output rise/fall time.
  • Programmable output skew.
  • Programmable spread percentage for EMI control.
  • Watchdog timer technology to reset system if system malfunctions.
  • Programmable watch dog safe frequency.
  • Support I2C Index read/write and block read/write operations.
  • Uses external 14.318MHz crystal.
  • CPU Output Jitter <150ps
  • 3V66 Output Jitter <250ps
  • CPU Output Skew <100ps

説明

Programmable Timing Control Hub™ for P4™

適用されたフィルター