メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3 Differential CPU Clock Pairs @ 3.3V
  • 7 PCI (3.3V) @ 33.3MHz
  • 3 PCI_F (3.3V) @ 33.3MHz
  • 1 USB (3.3V) @ 48MHz
  • 1 DOT (3.3V) @ 48MHz
  • 1 REF (3.3V) @ 14.318MHz
  • 5 3V66 (3.3V) @ 66.6MHz
  • 1 VCH/3V66 (3.3V) @ 48MHz or 66.6MHz
  • Supports spread spectrum modulation, down spread 0 to -0.5%.
  • Efficient power management scheme through PD#, CPU_STOP# and PCI_STOP#.
  • Uses external 14.318MHz crystal
  • Stop clocks and functional control available through I2C interface.
  • CPU Output Jitter 150ps
  • 3V66 Output Jitter 250ps
  • CPU Output Skew 100ps, programmable over 800 ps with groups CPU0,1 and CPU2.

説明

Programmable Timing Control Hub™ for P4™
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
950201AGLFObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesTube
950201AGLFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。