メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Non-spread 100MHz outputs/Supports SRnS PCIe architectures
  • 11 - HCSL 100MHz outputs for SRnSs
  • 4 - NS_SAS/SRC outputs
  • 4 - CPU outputs
  • 3 - SRC outputs
  • 1 - HCSL DOT96 output
  • 1 - 3.3V 48M output
  • 5 - 3.3V PCI outputs
  • 1 - 3.3V 14.318M output
  • Phase jitter: PCIe Gen3 < 1ps rms
  • Phase jitter: PCIe Gen2 < 3ps rms
  • Phase jitter: QPI 9.6GT/s < 0.2ps rms
  • Phase jitter: NS-SAS <1.3ps rms using Clk Jit Tool 1.6.4
  • Phase jitter: NS-SAS <0.4ps rms using raw phase data
  • 64-pin TSSOP and VFQFPN packages

説明

The 932SQ426 is a CK420BQ derivative supporting Separate Reference no Spread (SRnS) PCIe clocking architectures. It uses a 25MHz crystal for maximum performance and has 100MHz outputs tuned for non-spreading applications to provide the most open eye diagram on PCIe links.

適用されたフィルター