メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 3 CPU (2.5V) (up to 133MHz achievable through I2C)
  • 9 SDRAM (3.3V) (up to 133MHz achievable
  • through I2C)7 PCI (3.3 V) @33.3MHz
  • 2 IOAPIC (2.5V) @ 33.3 MHz
  • 3 Hublink clocks (3.3 V) @ 66.6 MHz
  • 2 (3.3V) @ 48 MHz (Non spread spectrum)
  • 1 REF (3.3V) @ 14.318 MHz

説明

810/810E and 815 type chipset. signals for such a system.

適用されたフィルター