メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 3 CPU(2.5V/3.3V) up to 133.3MHz.
  • 6 PCI(3.3V) (including 1 free-running)
  • 13 SDRAMs(3.3V) up to 133.3MHz.
  • 3 REF (3.3V) @ 14.318MHz
  • 1 clock @ 24/14.3 MHz selectable output for SIO
  • 1 Fixed clock at 48MHz (3.3V)
  • 1 IOAPIC @ 2.5V / 3.3V
  • Skew characteristIDT:CPU – CPU175ps

  • SDRAM – SDRAM 250ps
  • CPU–SDRAM 500ps
  • CPU(early) – PCI : 1-4ns (typ. 3ns)
  • PCI – PCI 500ps
  • Supports Spread Spectrum modulation ±0.25 &
  • ±0.5% center spreadSerial I2C interface for Power Management,
  • Frequency Select, Spread Spectrum.Efficient Power management scheme through PCI,
  • SDRAM, CPU STOP CLOCKS and PD#.Uses external 14.318MHz crystal
  • 48 pin 300mil SSOP.

適用されたフィルター