メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.1 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)8
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTube
Accepts Spread Spec InputYes
Advanced FeaturesAccepts Spread Spec Input
C-C Jitter Max P-P (ps)200
Core Voltage (V)3.3
FunctionBuffer
Input Freq (MHz)133
Input TypeLVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)3.1
MOQ192
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Freq Range (MHz)133
Output Skew (ps)50
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)4
Package Area (mm²)13.6
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)3.1 x 4.4 x 1.0
Price (USD)$3.72083
Qty. per Carrier (#)96
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

The IDT9112-26 is a high performance, low skew, low jitter
clock driver. It is designed to distribute high speed clocks in
PC systems operating at speeds from 0 to 133 MHz.