メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Zero input - output delay
  • Frequency range 25 - 133 MHz (3.3V)
  • High loop filter bandwidth ideal for Spread Spectrum applications
  • Less than 200 ps Jitter between outputs
  • Skew controlled outputs
  • Skew less than 250 ps between outputs
  • Available in 8 pin 150 mil SOIC or 173 mil TSSOP package.
  • 3.3V ±10% operation

説明

The IDT9112-16 is a high performance, low skew, low jitter clock driver. It uses a phase lock loop (PLL) technology to align, in both phase and frequency, the REF input with the CLKOUT signal. It is designed to distribute high speed clocks in PC systems operating at speeds from 25 to 133 MHz.

適用されたフィルター