メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Two differential CML output pairs
  • IN, nIN pair can accept the following differential input levels:
    LVPECL, LVDS, CML
  • Maximum output frequency: 3.2GHz
  • Output skew: 5ps (typical)
  • Part-to-part skew: 100ps (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.059ps (typical)
  • Propagation delay: 225ps (typical)
  • Operating supply modes:
    Core/Output
    2.5V/1.8V
    2.5V/1.2V
  • -40 °C to 85 °C ambient operating temperature
  • Available in a lead-free (RoHS 6) package

説明

The 8S54011I is a high-speed 1-to-2 differential-to-CML fanout buffer. The 8S54011I is optimized for high speed and very low output skew, making it suitable for use in demanding applications requiring only the highest performing devices. The internally terminated differential input and VREF_AC pin allow other differential signal families such as LVDS, LVPECL, and CML to be easily interfaced to the input with minimal use of external components.

The 8S54011I is packaged in a small 3mm x 3mm 16-pin VFQFN package which makes it ideal for use in space-constrained applications.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8S54011ANLGIObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#Tray30624#Yese3 Sn-40 to 85°C
8S54011ANLGI8ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#Reel32500#0Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。