メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 12 PCIe Gen2 Lanes, 12 Switch Ports
  • Non-blocking switch architecture optimized for High Performance System Interconnect
  • Partionable switch architecture for true multi-root support
  • Multiple Nontransparent Bridging functions supported (NTB)
  • Movable upstream support
  • On-board DMA support
  • Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
  • Low latency, Low power

説明

Provides 12 PCIe Gen2 lanes and 12 ports of high-performance, deterministic system interconnect switching. All ports receive full line rate, non-blocking throughput for multiple traffic flows regardless of switch loading.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
89H12NT12G2ZBHLObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#CNoTray
89H12NT12G2ZBHL8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#CNoReel
89H12NT12G2ZBHLGObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#CYesTray
89H12NT12G2ZBHLG8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#CYesReel
89H12NT12G2ZBHLGIObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#IYesTray
89H12NT12G2ZBHLGI8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#IYesReel
89H12NT12G2ZBHLIObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#INoTray
89H12NT12G2ZBHLI8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#INoReel
89H12NT12G2ZCHLObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#CNoTray
89H12NT12G2ZCHL8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#CNoReel
89H12NT12G2ZCHLGObsoleteN/AIn StockFCBGA324#CYesTray
89H12NT12G2ZCHLG8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#CYesReel
89H12NT12G2ZCHLGIObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#IYesTray
89H12NT12G2ZCHLGI8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#IYesReel
89H12NT12G2ZCHLIObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#INoTray
89H12NT12G2ZCHLI8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA324#INoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。