メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Five differential 3.3V LVPECL outputs
  • Selectable differential clock inputs
  • CLKx, nCLKx pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, HCSL, SSTL
  • Output frequency range: 31.25MHz to 700MHz
  • Input frequency range: 31.25MHz to 700MHz
  • VCO range: 250MHz to 700MHz
  • External feedback for "zero delay" clock regeneration
  • Cycle-to-cycle jitter: 25ps (maximum)
  • Output skew: 25ps (maximum)
  • PLL reference zero delay: 50ps ± 100ps
  • 3.3V operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Lead-Free package available
  • Industrial temperature information available upon request

説明

The 8634-01 is a high performance 1-to-5 Differential-to- 3.3V LVPECL Zero Delay Buffer. The 8634-01 has two selectable clock inputs. The CLKx, nCLKx pair can accept most standard differential input levels. Utilizing one of the outputs as feedback to the PLL, output frequencies up to 700MHz can be regenerated with zero delay with respect to the input. Dual reference clock inputs support redundant clock or multiple reference applications.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
8634BK-01LFObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#CYesTray
8634BK-01LFTObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#CYesReel
8634BY-01LFObsoleteN/AOut of StockTQFP32#CYesTray
8634BY-01LFTObsoleteN/AOut of StockTQFP32#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。