メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High speed 4:1 differential multiplexer with a 1:2 fanout buffer
  • Two differential LVPECL or LVDS output pairs
  • Four selectable differential PCLKx, nPCLKx input pairs
  • PCLKx, nPCLKx pairs can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, CML, SSTL
  • Maximum output frequency: 3GHz
  • Translates any single ended input signal to LVPECL levels with resistor bias on nPCLKx input
  • Part-to-part skew: 25ps (typical)
  • Propagation delay: 555ps (typical)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.16ps (typical)
  • Full 3.3V or 2.5V supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 859S0412I is a 4:2 Differential-to-LVPECL/ LVDS Clock Multiplexer which can operate up to 3GHz. The 859S0412I has 4 selectable differential PCLKx/nPCLKx clock inputs. The PCLKx, nPCLKx input pairs can accept LVPECL, LVDS, CML or SSTL levels. The fully differential architecture and low propagation delay make it ideal for use in clock distribution circuits. The clock select pins have internal pulldown resistors. The CLK_SEL1 pin is the most significant bit and the binary number applied to the select pins will select the same numbered data input (i.e., 00 selects PCLK0, nPCLK0).

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
859S0412BGILFObsoleteN/AOut of StockTSSOP20#Tube1074#Yese3 Sn-40 to 85°C
859S0412BGILFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP20#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。