メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Three differential LVPECL outputs, and three single ended LVCMOS outputs
  • Selectable LVCMOS/LVTTL CLK or crystal inputs
  • CLK can accept the following input levels: LVCMOS, LVTTL
  • Crystal frequency: 25MHz
  • Maximum output frequency: 266MHz
  • Output skew: 80ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 800ps (maximum)
  • Propagation delay: 1.95ns (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.32ps (typical), LVPECL output
  • Full 3.3V or 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 8536I-33 is a low skew, high performance 1-to-6 Crystal Oscillator/LVCMOS-to-3.3V, 2.5V LVPECL/LVCMOS fanout buffer. The 8536I-33 has selectable single ended clock or crystal inputs. The single-ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels and translate them to 3.3V LVPECL levels. The output enable is internally synchronized to eliminate runt pulses on the outputs during asynchronous assertion/deassertion of the clock enable pin. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8536I-33 ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8536CGI-33LFObsoleteN/AIn StockTSSOP20#Tube1074#Yese3 Sn-40 to 85°C
8536CGI-33LFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP20#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。