メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 9 HSTL outputs
  • Selectable differential CLK, nCLK or LVPECL clock inputs
  • CLK, nCLK pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, HSTL, SSTL, HCSL
  • PCLK, nPCLK supports the following input types: LVPECL, CML, SSTL
  • Maximum output frequency: 500MHz
  • Output skew: 50ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 250ps (maximum)
  • Propagation delay: 1.8ns (maximum)
  • VOH = 1.4V (maximum)
  • 3.3V core, 1.8V output operating supply voltages
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Industrial temperature information available upon request

説明

The 8521 is a low skew, 1-to-9 Differential-to-HSTL Fanout Buffer. The 8521 has two selectable clock inputs. The CLK, nCLK pair can accept most standard differential input levels. The PCLK, nPCLK pair can accept LVPECL, CML, or SSTL input levels. The clock enable is internally synchronized to eliminate runt pulses on the outputs during asynchronous assertion/deassertion of the clock enable pin. Guaranteed output skew, part-to-part skew and crossover voltage characteristics make the 8521 ideal for today's most advanced applications, such as IA64 and static RAMs.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Input TypeQty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8521BYLFObsoleteN/AOut of StockTQFP32#Tray3LVPECL, LVDS, HSTL, SSTL, HCSL0250#Yese3 Sn0 to 70°C
8521BYLFTObsoleteN/AOut of StockTQFP32#Reel3LVPECL, LVDS, HSTL, SSTL, HCSL2000#0Yese3 Sn0 to 70°C
8521BYLNObsoleteN/AOut of StockTQFP32#Tray3CML, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL0250#Yese3 Sn0 to 70°C
8521BYLNTObsoleteN/AOut of StockTQFP32#Reel3CML, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL2000#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。