メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Ten selectable differential LVPECL or LVDS outputs
  • Output frequencies of 625MHz, 312.5MHz, 156.25MHz or 125MHz using a 25MHz crystal.
  • Crystal interface designed for a 25MHz, parallel resonant crystal
  • Cycle-to-cycle jitter: 25ps (maximum)
  • RMS phase jitter at 156.25MHz (1MHz - 20MHz): 0.375ps (typical), LVDS outputs
  • Output duty cycle: 53% (maximum)
  • Full 3.3V supply mode
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 849S625I is a high frequency clock generator. The 849S625I uses an external 25MHz crystal to synthesize 625MHz, 312.5MHz, 156.25MHz and 125MHz clocks. The 849S625I has excellent cycle-to-cycle and RMS phase jitter performance. The 849S625I operates at full 3.3V supply mode and is available in a fully RoHS compliant 48-lead TQFP, E-Pad package.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
849S625BYILFObsoleteN/AIn StockPTQFP48#Tray30250#Yese3 Sn-40 to 85°C
849S625BYILFTObsoleteN/AOut of StockPTQFP48#Reel31000#0Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。