メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Dual differential LVDS outputs FOUT1/nFOUT1 lags FOUT0/nFOUT0 by 90°
  • Selectable crystal oscillator interface or LVCMOS/LVTTL REF_CLK
  • Output frequency range: 31.25MHz - 700MHz
  • Crystal input frequency range: 10MHz to 25MHz
  • VCO range: 250MHz - 700MHz
  • Parallel or serial interface for programming counter and output dividers
  • RMS period jitter: 7ps (maximum), (N= ÷1, ÷2, ÷4)
  • Cycle-to-cycle jitter: 34ps (maximum), (N= ÷1, ÷2)
  • 3.3V supply voltage
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 8442I-90 is a general purpose, dual output Crystal-to-Differential LVDS High Frequency Synthesizer. The 8442I-90 has a selectable REF_CLK or crystal input. The REF_CLK input accepts LVCMOS or LVTTL input levels and translates them to LVDS levels. The VCO operates at a frequency range of 250MHz to 700MHz. The VCO frequency is programmed in steps equal to the value of the input reference or crystal frequency. The VCO and output frequency can be programmed using the serial or parallel interface to the configuration logic.
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
8442AKI-90LFObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#IYesTray
8442AKI-90LFTObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。