メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Six differential LVDS output pairs
  • Crystal oscillator interface
  • Output frequency range: 62.5MHz - 625MHz
  • Crystal input frequency range:15.625MHz - 25.5MHz
  • RMS phase jitter @ 125MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz – 20MHz): 0.43ps (typical)
  • Full 3.3V or mixed 3.3V core, 2.5V output supply mode
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 844256D is a Crystal-to-LVDS Clock Synthesizer/Fanout Buffer designed for SONET and Gigabit Ethernet applications. The output frequency can be set using the frequency select pins and a 25MHz crystal for Ethernet frequencies, or a 19.44MHz crystal for SONET. The low phase noise characteristics of the 844256D make it an ideal clock for these demanding applications.

適用されたフィルター