メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • One Differential LVDS output
  • Crystal oscillator interface, 18pF parallel resonant crystal (24.5MHz – 34MHz)
  • Output frequency range: 122.5MHz – 170MHz
  • VCO range: 490MHz – 680MHz
  • RMS phase jitter @ 125MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz – 20MHz): 0.32ps (typical) @ 3.3V
  • 3.3V or 2.5V operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 844021-01 is an Ethernet clock generator that uses an 18pF parallel resonant crystal over the range of 24.5MHz – 34MHz. For Ethernet applications, a 25MHz crystal is used. The 844021-01 has excellent <1ps phase jitter performance, over the 1.875MHz – 20MHz integration range. The 844021-01 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

適用されたフィルター