メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 5 banks of outputs:
    One single-ended LVCMOS reference clock output at: 25MHz
    Bank A: one single-ended (QA0) LVCMOS output at: 133MHz and one (QA1/nQA1) LVPECL output at: 66.67MHz, 100MHz and 125MHz
    Bank B: one (QB) LVCMOS output at: 50MHz
    Bank C: one (QC/nQC) differential LVPECL output at: 87.5MHz
    Bank D: one (QD/nQD) differential LVDS output at: 350MHz
  • Crystal input frequency: 25MHz
  • ±5% frequency margining
  • Full 3.3V operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature(refer to Table 7 on page 11)
  • Available in lead-free (RoHS 6) package
  • For replacement part use 8T49N282B-dddNLGI

説明

The 843S2807 provides five banks of outputs and a reference clock. The banks can be enabled by using a common output enable pin. A 25MHz crystal is used to generate the 50MHz, 66.67MHz, 87.5MHz, 100MHz, 125MHz, 133MHz and 350MHz frequencies.

適用されたフィルター