メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • One differential 3.3V, 2.5V LVPECL output
  • Crystal oscillator interface, 18pF parallel resonant crystal (21.5625MHz - 25.3125MHz)
  • Output frequency range: 172.5MHz - 202.5MHz, and 345MHz - 405MHz
  • VCO range: 690MHz – 810MHz
  • RMS phase jitter at 400MHz, using a 25MHz crystal (12kHz – 20MHz): 0.88ps (typical), @ 3.3V
  • Full 3.3V or 2.5V operating supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 843801I-24 is a 400MHz frequency synthesizer. The 843801I-24 uses an 18pF parallel resonant crystal over the range of 21.5625MHz - 25.3125MHz. The 843801I-24 has excellent <1ps phase jitter performance, over the 12kHz - 20MHz integration range. The 843801I-24 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

適用されたフィルター