メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Six LVPECL outputs
  • Crystal oscillator interface
  • VCO range: 490MHz to 680MHz
  • Crystal input frequency range: 25MHz to 33.333MHz
  • RMS phase jitter at 125MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz to 20MHz): 0.41ps (typical)
  • Full 3.3V or 3.3V core, 2.5V output supply mode Core/Output 3.3V/3.3V 3.3V/2.5V
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 843246I is a Crystal-to-3.3V LVPECL Clock Synthesizer/Fanout Buffer designed for Fibre Channel and Gigabit Ethernet applications. The output frequency can be set using the frequency select pins and a 25MHz crystal for Ethernet frequencies, or a 26.5625MHz crystal for a Fibre Channel. The low phase noise characteristics of the 843246I make it an ideal clock for these demanding applications.

適用されたフィルター