メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Four 3.3V LVPECL outputs
  • Selectable crystal oscillator interface or LVCMOS/LVTTL single-ended input
  • Supports the following output frequencies: 155.52MHz and 156.25MHz
  • VCO range: 560MHz - 680MHz
  • RMS phase jitter @ 155.52MHz, using a 19.44MHz crystal (12kHz - 20MHz): 0.98ps (typical)
  • RMS phase jitter @ 156.25MHz, using a 19.44MHz crystal (1.875MHz - 20MHz): 0.52ps (typical)
  • Full 3.3V supply mode
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 843204I is a 4 output LVPECL Synthesizer optimized to generate Gigabit Ethernet and SONET reference clock frequencies. Using a 19.44MHz and 25MHz, 18pF parallel resonant crystal, 155.52MHz and 156.25MHz frequencies can be generated. The 843204I uses our FemtoClock™ low phase noise VCO technology and can achieve 1ps or lower typical RMS phase jitter. The 843204I is packaged in a 48-pin TSSOP package.

適用されたフィルター