メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • One differential 3.3V LVPECL output
  • Crystal oscillator interface designed for 18pF parallel resonant crystals
  • RMS phase jitter at:
    155.52MHz (12kHz – 20MHz): 0.74ps (typical)
    156.25MHz (1.875MHz – 20MHz): 0.43ps (typical)
    161.13MHz (1.933Hz – 20MHz): 0.43ps (typical)
    Offset             Noise Power
      100Hz            -95 dBc/Hz
        1kHz            -110 dBc/Hz
      10kHz            -125 dBc/Hz
    100kHz            -125 dBc/Hz
  • Full 3.3V output supply mode
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 843051 is a Gigabit Ethernet Clock Generator. The 843051can synthesize 10 Gigabit Ethernet, SONET, or Serial ATA reference clock frequencies with the appropriate choice of crystal and output divider. The 843051 has excellent phase jitter performance and is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

適用されたフィルター