メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

FemtoClock Crystal-to-3.3V LVPECL Clock Generator

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.1 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)2500
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Core Voltage (V)3.3
Feedback InputNo
Input Freq (MHz)14 - 40
Input TypeCrystal
Inputs (#)1
Length (mm)3.1
MOQ2500
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)112 - 140
Output TypeLVPECL
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)1
Package Area (mm²)13.6
Phase Jitter Max RMS (ps)0.65
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.37
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)3.1 x 4.4 x 1.0
Pkg. TypeTSSOP
Product CategoryFemtoClock, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS)
Prog. ClockNo
Reel Size (in)13
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumNo
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

The 843021 is a Gigabit Ethernet Clock Generator. The 84302 uses a 25MHz crystal to synthesize 125MHz. The 843021has excellent phase jitter performance, over the 1.875MHz – 20MHz integration range. The 843021is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.