メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Four 3.3V differential LVPECL output pairs
  • Selectable crystal oscillator interface or LVCMOS/LVTTL single-ended clock input
  • 156.25MHz output frequency
  • VCO range: 560MHz – 680MHz
  • RMS phase jitter @ 156.25MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz – 20MHz): 0.49ps (typical)
  • Full 3.3V or 2.5V supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in and lead-free (RoHS 6) package

説明

The 843004I-156 is a 4 output LVPECL synthesizer optimized to generate Ethernet reference clock frequencies. Using a 25MHz 18pF parallel resonant crystal, the 843004I-156 can generate 156.25MHz.

The 843004I-156 uses our 3rd generation low phase noise VCO technology and can achieve 1ps or lower typical rms phase jitter, easily meeting Ethernet jitter requirements. The 843004I-156 is packaged in a small 24-pin TSSOP E-Pad package.

適用されたフィルター