メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • One differential 3.3V LVPECL output
  • Crystal oscillator interface designed for 23.4375MHz or 26.5625MHz, 18pF parallel resonant crystal
  • Selectable 106.25MHz, 187.5MHz or 212.5MHz output frequency
  • VCO range: 560MHz - 680MHz
  • RMS phase jitter @ 106.255MHz, using a 26.5625MHz crystal (637kHz - 10MHz): 0.74ps (typical)
  • RMS phase noise at 106.25MHz
    Phase noise:
    Offset                     Noise Power
       100Hz .............. -95.2 dBc/Hz
         1KHz ............. -118.7 dBc/Hz
       10KHz ............. -129.1 dBc/Hz
     100KHz.............. -129.6 dBc/Hz
  • 3.3V operating supply
  • -30°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 843001 is a Fibre Channel clock generator. The 843001 uses either a 26.5625MHz or a 23.4375 crystal to synthesize 106.25MHz, 187.5MHz or 212.5MHz, using the FREQ_SEL pin. The 843001 has excellent <1ps phase jitter performance, over the 637kHz – 10MHz integration range. The 843001 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
843001AGLFObsoleteN/AIn StockTSSOP8#Tube1096#Yese3 Sn0 to 70°C
843001AGLFTObsoleteN/AIn StockTSSOP8#Reel12500#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。