メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • One differential HSTL output pair
  • Crystal oscillator interface, 18pF parallel resonant crystal (24.5MHz – 34MHz)
  • Output frequency range: 245MHz – 340MHz
  • VCO range: 490MHz – 680MHz
  • RMS phase jitter at: 250MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz – 20MHz): 0.36ps (typical)
  • Full 3.3V or 2.5V output supply modes
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 842023 is an Ethernet clock generator. For Ethernet applications, a 25MHz crystal is used to generate 250MHz. The 842023 uses our 3rd generation low phase noise VCO technology and can achieve <1ps rms phase jitter, easily meeting Ethernet jitter requirements. The 842023 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

適用されたフィルター