メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Four LVCMOS/LVTTL outputs,
    19Ω typical output impedance @ VDD = VDDO = 3.3V
  • Two Crystal oscillator input pairs
    One LVCMOS/LVTTL clock input
  • Crystal input frequency range: 12MHz – 38.88MHz
  • Output frequency: 200MHz (maximum)
  • Output Skew: 40ps (maximum) @ VDD = VDDO = 3.3V
  • RMS phase jitter @ 25MHz output, using a 25MHz crystal
    (100Hz – 1MHz): 0.16ps (typical) @ VDD = VDDO = 3.3V
  • RMS phase noise at 25MHz:
    Offset Noise Power
     100Hz ............. -118.4 dBc/Hz
       1kHz ............. -141.5 dBc/Hz
     10kHz ............. -157.2 dBc/Hz
    100kHz ............ -157.2 dBc/Hz
  • Supply Voltage Modes:
    (Core/Output)
    3.3V/3.3V
    3.3V/2.5V
    3.3V/1.8V
    2.5V/2.5V
    2.5V/1.8V
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 83904-02 is a low skew, high performance 1-to-4 Crystal-to-LVCMOS Fanout Buffer. The 83904-02 has selectable single-ended clock or two crystal-oscillator inputs. There is an output enable to disable the outputs by placing them into a high impedance state. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 83904-02 ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
83904AG-02LFObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Tube1096#Yese3 Sn0 to 70°C
83904AG-02LFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Reel12500#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。