メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Ten single-ended HSTL outputs
  • One single-ended HSTL clock input
  • Maximum input frequency: 150MHz
  • Output skew: 110ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 2ns (maximum)
  • 1.5V power supply
  • 0°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 83210 is a low skew, 1-to-10 HSTL Fanout Buffer. The class II HSTL outputs are balanced push-pull in design, capable of delivering 16mA into a 10pF load. This class allows both source series termination and symmetrically double parallel termination.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
83210AYLFObsoleteN/AIn StockTQFP32#Tray30250#Yese3 Sn0 to 70°C
83210AYLFTObsoleteN/AIn StockTQFP32#Reel31000#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。