メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Twelve LVCMOS/LVTTL outputs
  • CLK input supports the following input types: LVCMOS, LVTTL
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Output skew: 150ps (maximum)
  • Supply modes:
    Core/Output
    3.3V/3.3V
    3.3V/2.5V
    3.3V/1.8V
    2.5V/2.5V
    2.5V/1.8V
    1.8V/1.8V
  • 0°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 8312 is a low skew, 1-to-12 LVCMOS/ LVTTL Fanout Buffer and a member of the family of High Performance Clock Solutions from IDT. The 8312 single-ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The low impedance LVCMOS outputs are designed to drive 50Ω series or parallel terminated transmission lines. The effective fanout can be increased from 12 to 24 by utilizing the ability of the outputs to drive two series terminated lines. The 8312 is characterized at full 3.3V, 2.5V, and 1.8V, mixed 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V and 2.5V/1.8V output operating supply modes. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics along with the 1.8V output capabilities makes the 8312 ideal for high performance, single ended applications that also require a limited output voltage.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8312AYLFObsoleteN/AOut of StockTQFP32#Tray30250#Yese3 Sn0 to 70°C
8312AYLFTObsoleteN/AOut of StockTQFP32#Reel32000#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。