メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Sixteen LVCMOS / LVTTL outputs, 15Ω output impedance
  • One LVCMOS / LVTTL clock input
  • Maximum output frequency: 200MHz
  • All inputs are 5V tolerant
  • Output skew: 250ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 800ps (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.09ps (typical)
  • Full 3.3V operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 83115 is a low skew, 1-to-16 LVCMOS/ LVTTL Fanout Buffer. The 83115 single-ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The 83115 operates at full 3.3V supply mode over the commercial temperature range. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 83115 ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.

適用されたフィルター