メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Four LVCMOS/LVTTL outputs, (two banks of two LVCMOS outputs)
  • Selectable differential CLK, nCLK pair or LVCMOS_CLK input
  • CLK, nCLK pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, HCSL
  • LVCMOS_CLK supports the following input types: LVCMOS, LVTTL
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Output skew: 100ps (maximum)
  • Power supply modes:
    Core/Output
    3.3V/3.3V
    3.3V/2.5V
    3.3V/1.8V
    3.3V/1.5V
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Lead-free (RoHS 6) packaging

説明

The 8305-02 is a low skew, 1-to-4, Differential/ LVCMOS-to-LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer. The 8305-02 has selectable clock inputs that accept either differential or single ended input levels. The clock enable is internally synchronized to eliminate runt pulses on the outputs during asynchronous assertion/deassertion of the clock enable pin. Outputs are forced LOW when the clock is disabled. A separate output enable pin controls whether the outputs are in the active or high impedance state. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8305-02 ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8305AG-02LFObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Tube1096#Yese3 Sn0 to 70°C
8305AG-02LFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Reel12500#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。