メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Four LVCMOS / LVTTL outputs
  • LVCMOS clock input
  • CLK can accept the following input levels: LVCMOS, LVTTL
  • Maximum output frequency: 166MHz
  • Output skew: 60ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 650ps (maximum)
  • Small 8 lead SOIC package saves board space
  • 3.3V input, outputs may be either 3.3V or 2.5V supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) compliant package

説明

The 8304I is a low skew, 1-to-4 Fanout Buffer. The 8304I is characterized at full 3.3V for input VDD, and mixed 3.3V and 2.5V for output operating supply modes (VDDO). Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8304I ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.

適用されたフィルター