メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Four LVCMOS/LVTTL outputs, 15Ω output impedance
  • LVCMOS/LVTTL clock input
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Output skew: 30ps (typical)
  • Part-to-Part skew: 400ps (maximum)
  • Small 16-lead TSSOP package saves board space
  • Power supply modes:
    Core/Output
    3.3V/3.3V
    3.3V/2.5V
    2.5V/2.5V
  • Individual output enable control
  • 0 °C to 70 °C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) packaging

説明

The 8304-02 is a low-skew, high-performance, 1-to-4 fanout buffer with individual output enables. The device is characterized at full 3.3V and 2.5V for input (VDD), and mixed 3.3V and 2.5V for output operating supply modes (VDDO). Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8304-02 ideal for those clock distribution applications demanding well-defined performance and repeatability.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8304AG-02LFObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Tube1096#Yese3 Sn0 to 70°C
8304AG-02LFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Reel12500#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。