メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2 LVCMOS / LVTTL outputs
  • LVCMOS / LVTTL clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels
  • Maximum output frequency: 200MHz
  • Output skew: 40ps (typical)
  • Part-to-part skew: 250ps (typical)
  • Small 8 lead SOIC package saves board space
  • Full 3.3V or 3.3V core, 2.5V supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Lead-Free package fully RoHS compliant

説明

The 8302I is a low skew, 1-to-2 LVCMOS Fanout Buffer. The 8302I has a single ended clock input. The single ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The 8302I features a pair of LVCMOS outputs. The 8302I is characterized at full 3.3V for input VDD, and mixed 3.3V and 2.5V for output operating supply modes (VDDO). Guaranteedoutput and part-to-part skew characteristics make the 8302I ideal for clock distribution applications demanding well defined performance and repeatibility.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8302AMILFObsoleteN/AIn StockSOIC8#Tube1097#Yese3 Sn-40 to 85°C
8302AMILFTObsoleteN/AOut of StockSOIC8#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。