メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

HCMOS, Tri-State SMD, Stratum-III, TCXO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:NA
Pkg. Code:SC10
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 5.0 x 2.0
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeNA
Lead Count (#)10
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeCut Tape
Length (mm)7
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)35
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 5.0 x 2.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)3000
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)2
Width (mm)5

説明

The 822AR-12.8-2 is a 12.8MHz HCMOS, Tri-State SMD, Stratum-III, TCXO device.