メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
256K DUAL PORT RAM MODULE

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code:SB58
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)0
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
MOQ1
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Qty. per Carrier (#)1
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-55 to 125°C

説明

This product is obsolete.